Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1315780000 |
1315800000 |
1315820000 |
1315840000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 50 | 28 giorni | Rosso | |||
4.26 € | 50 | 4 giorni | Blu | |||
4.08 € | 50 | 4 giorni | Nero | |||
4.08 € | 50 | 4 giorni | Grigio |
Loading...
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | 0,5 - 4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | 0,5 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | 0,5 - 4 | Ingresso corrente nominale | 6.3 | Tensione nominale | 250 |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla | Posizione collegamento | Con inclinazione | Numero di livelli | 1 |
Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Temperatura di esercizio | -50–120 |
Larghezza/Dimensioni rete | 7.9 | Altezza di montaggio minima possibile | 73 | Piastra di chiusura necessaria | Sì |
Lunghezza | 79.5 | Tipo di inserto fusibile | Fusibile G 5 x 20mm | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie | 500 |
Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali