Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1221340000
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | 0,5 - 4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | 0,5 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | 0,5 - 6 | Ingresso corrente nominale | 30 | Tensione nominale | 400 |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a innesto | Posizione collegamento | Con inclinazione | Numero di livelli | 4 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | No | Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm |
Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Temperatura di esercizio | -50–120 | Larghezza/Dimensioni rete | 5.1 |
Altezza di montaggio minima possibile | 78.3 | Piastra di chiusura necessaria | Sì | Colore | Beige |
Lunghezza | 103.86 | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | No | Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento del motorino, a innesto, il codice articolo è il seguente: 1221340000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1221340000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali