Morsetto di collegamento del motorino, collegamento a vite

Morsetto di collegamento del motorino, collegamento a vite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Il morsetto di collegamento del motorino combina le caratteristiche delle prestazioni della griglia più grande con la larghezza della griglia più piccola. Si ottiene la massima corrente nominale con la minima dimensione. Ciò semplifica il carico di lavoro di acquisto, logistica e progettazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1033800000
1034000000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza/Dimensioni rete

9.74 €

20 4 giorni 30.6

8.43 €

20 4 giorni 24.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Per DIN 35mm (TS35) Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale 0,5 - 6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale 0,5 - 4
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico 0,5 - 6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo 1.5–6 Ingresso corrente nominale 32
Tensione nominale 800 Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Posizione collegamento Laterali
Numero di livelli 2 Numero di posizioni morsetti per livello 1 Piani collegati internamente No
Tipo di guida DIN Guida DIN (guida a cappello) 35mm Corpo, materiale isolante Termoplastica Temperatura di esercizio -50–120
Altezza di montaggio minima possibile 47 Piastra di chiusura necessaria No Colore Beige
Lunghezza 60 Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni Classe d'infiammabilità UL94 V0

Supporto tecnico