Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1135070000 |
1411310000 |
1411320000 |
1411330000 |
1411340000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Tipo di collegamento elettrico 1 | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Lunghezza | Colore base | Funzione PE | Possibile funzione N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 25 | 4 giorni | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 16–25 | 76 | Collegamento morsetto a molla | 12 | 49.5 | 95 | Blu | No | Sì | |||
2.74 € | 25 | 4 giorni | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1.5–6 | 41 | Collegamento a innesto | 8.1 | 52.5 | 118.5 | Beige | No | No | |||
4.52 € | 25 | 4 giorni | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1.5–6 | 39 | Collegamento a innesto | 8.1 | 52.5 | 118.5 | Beige | Sì | Sì | |||
3.98 € | 25 | 4 giorni | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1.5–6 | 41 | Collegamento a innesto | 8.1 | 52.5 | 118.5 | Beige | Sì | No | |||
3.98 € | 25 | 4 giorni | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1.5–6 | 41 | Collegamento a innesto | 8.1 | 52.5 | 118.5 | Beige | Sì | Sì |
Loading...
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Tensione nominale | 400 | Posizione collegamento | Con inclinazione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Temperatura di esercizio | -50–120 |
Piastra di chiusura necessaria | Sì | Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Ingresso corrente nominale
Tipo di collegamento elettrico 1
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Lunghezza
Colore base
Funzione PE
Possibile funzione N
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali