Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9004370000 |
9005910000 |
9021070000 |
9021080000 |
9021090000 |
9021240000 |
9036200000 |
9036210000 |
9426770000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Materiale | Sezione trasversale nominale | Tipo di costruzione | Isolato | Materiale di isolamento | Protezione superficie | Per cavi resistenti ai cortocircuiti | Confezionamento bobina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.06 € | 3000 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | Sì | |||
0.05 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.09 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.09 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.05 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.06 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.06 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - | |||
0.05 € | 500 | 4 giorni | - | [Altro] Grigio | Rame | 2.5 | Standard | Sì | Altro | Con stagnatura | No | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Insulation coating (color)
Confezionamento bobina
Materiale
Sezione trasversale nominale
Tipo di costruzione
Isolato
Materiale di isolamento
Protezione superficie
Per cavi resistenti ai cortocircuiti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali