* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 11.63 € Prezzo speciale | 11.63 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 79 giorni |
Connettori a innesto per l'assemblaggio personalizzato di cavi di lunghezze diverse. Ideale specialmente per applicazioni con spazi ristretti.
Si trova sulla pagina di Connettore maschio (configurazione libera), il codice articolo è il seguente: 1304350000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1304350000.
Codice componente |
---|
1304380000 |
1324020000 |
1416720000 |
1416730000 |
1416740000 |
1416750000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Connection direction | Diametro cavo (mm) | Tipo di presa di collegamento per attuatori e sensori | Con schermatura | Sezione nucleo | Materiale alloggiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | 79 giorni | [Maschio (spina)] Maschio (spina) | Altro | [Altro] Altro | Altro | 6 - 8 | Altro | No | 0.5 | Plastica | |||
37.28 € | 10 | 92 giorni | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Metallo | |||
- | 12.49 € | 1 | 16 giorni | [Maschio (spina)] Maschio (spina) | - | Collegamento a vite | Altro | 3.5–5 | M8 | No | 0.5 | Metallo | ||
- | 15.65 € | 1 | 51 giorni | [Maschio (spina)] Maschio (spina) | - | Collegamento a vite | Altro | 3.5–5 | M8 | No | 0.5 | Plastica | ||
- | 13.83 € | 1 | 51 giorni | [Femmina (presa)] Femmina (presa) | - | Collegamento a vite | Altro | 3.5–5 | M8 | No | 0.5 | Plastica | ||
- | 16.98 € | 1 | 51 giorni | [Femmina (presa)] Femmina (presa) | - | Collegamento a vite | Altro | 3.5–5 | M8 | No | 0.5 | Plastica |