Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1133360000 |
1133370000 |
1133390000 |
1133400000 |
1133440000 |
1133760000 |
1133800000 |
1133810000 |
1133820000 |
1133830000 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti di commutazione | Con spina | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 2 | No | - | - | 10.8–14.4 | |||
1 | Preventivo | 2 | No | - | - | 21.6–28.8 | |||
1 | Preventivo | 2 | - | - | - | 99–132 | |||
1 | Preventivo | 2 | No | - | - | 198–264 | |||
1 | Preventivo | 3 | - | - | - | 99–132 | |||
1 | Preventivo | 2 | No | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | - | |||
1 | Preventivo | 2 | No | 207–253 | 207–253 | - | |||
1 | Preventivo | 3 | No | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | - | |||
1 | Preventivo | 3 | No | 126.5–103.5 | 103.5–126.5 | - | |||
1 | Preventivo | 3 | No | 207–253 | 207–253 | - |
Loading...
Profilo terminale | Collegamento a innesto | Dimensione altezza(mm) | 34.5 | Larghezza(mm) | 34.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 66 | Con morsetti rimovibili | No | Unità, polarizzazione | Senza polarità |
Guida, risposta di commutazione | Mono stabile | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Con contatti a guida forzata | No | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Numero di contatti di commutazione
Con spina
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
Attributi opzionali