Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Con morsetti rimovibili | Tipo di tensione per attuazione | Unità, polarizzazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Con contatti a guida forzata | Tipo di contatto interruttore | Con spina | Grado di protezione (IP) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.49 € | 5 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 45 | - | - | No | - | Senza polarità | 0 | 0 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
43.51 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 1 | 0 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 21.6 - 26.4 | |||
43.51 € | 10 | Preventivo | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 1 | 0 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 21.6 - 26.4 | |||
39.85 € | 10 | Preventivo | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 1 | 0 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 21.6 - 26.4 | |||
43.51 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 21.6 - 26.4 | |||
43.51 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 21.6 - 26.4 | |||
39.85 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 21.6 - 26.4 | |||
49.43 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | |||
49.43 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | |||
45.02 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 43.2 - 52.8 | |||
45.02 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 43.2 - 52.8 | |||
51.15 € | 10 | Preventivo | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | |||
55.46 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
55.46 € | 10 | 30 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
57.29 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 195.5–241.5 | 195.5 - 241.5 | 195.5 - 241.5 | |||
57.29 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 195.5–241.5 | 195.5 - 241.5 | 195.5 - 241.5 | |||
53.95 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | 11.2 | - | No | AC | Senza polarità | 0 | 1 | 0 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 195.5–241.5 | 195.5 - 241.5 | 195.5 - 241.5 | |||
- | 202.14 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 145 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 8 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | ||
375.74 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 285 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 16 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
110.71 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 75 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 4 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
141.40 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 75 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 4 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
148.40 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 75 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 4 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
257.71 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 145 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 8 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
270.63 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 145 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 8 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
477.83 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 285 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 16 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
501.74 € | 1 | 30 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 285 | 76 | No | DC | Senza polarità | 0 | 0 | 16 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
205.91 € | 1 | 19 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 75 | 76 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 4 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
183.72 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 145 | 76 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 8 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
366.05 € | 1 | 30 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 285 | 76 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 16 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
205.91 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 75 | 76 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 4 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
399.75 € | 1 | 57 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 145 | 76 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 8 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
743.72 € | 1 | 30 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 87 | 285 | 76 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 16 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | - | |||
67.85 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 70 | - | 63.5 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 2 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 52.8 | 21.6 - 52.8 | 21.6 - 52.8 | |||
13.20 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 4 - 6 | |||
13.20 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 9.6 - 14.4 | |||
80.77 € | 10 | Preventivo | [Altro] Collegamento a vite | 70 | - | 63.5 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 2 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 97.75 - 241.5 | 97.75 - 241.5 | 97.75 - 241.5 | |||
12.40 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 19.2 - 28.8 | |||
14.80 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 54–66 | 54 - 66 | 54 - 66 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 108 - 132 | 108 - 132 | 108 - 132 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 207–253 | 207–253 | 207 - 253 | |||
22.25 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 108 - 132 | 108 - 132 | - | |||
22.25 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 207–253 | 207–253 | - | |||
28.00 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 253 | 21.6 - 253 | 21.6 - 253 | |||
13.20 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 4 - 6 | |||
13.20 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 9.6 - 14.4 | |||
12.40 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 19.2 - 28.8 | |||
14.80 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 54–66 | 54 - 66 | 54 - 66 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 108 - 132 | 108 - 132 | 108 - 132 | |||
18.65 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 207–253 | 207–253 | 207 - 253 | |||
22.25 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 108 - 132 | 108 - 132 | - | |||
22.25 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 207–253 | 207–253 | - | |||
28.00 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento con morsetto a molla | 90.5 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 253 | 21.6 - 253 | 21.6 - 253 | |||
13.75 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 4 - 6 | |||
13.75 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 9.6 - 14.4 | |||
13.05 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | DC | Polarizzato | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | - | - | 19.2 - 28.8 | |||
15.52 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a vite | 89.6 | 6.4 | 87.8 | No | AC/DC | Senza polarità | 0 | 0 | 1 | No | Contatto semplice | Sì | IP20 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 | 21.6 - 26.4 |
Loading...
Guida, risposta di commutazione | Mono stabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Con morsetti rimovibili
Tipo di tensione per attuazione
Unità, polarizzazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Con contatti a guida forzata
Tipo di contatto interruttore
Con spina
Grado di protezione (IP)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
Profilo terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali