Selezionare le varianti
Switch di rete, gestito, Fast Ethernet 1241100000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Switch di rete, gestito, Fast Ethernet
Codice componente:1241100000

Prezzo unitario standard: 1,798.46 Prezzo speciale 1,798.46
Giorni spedizione: 9 giorni

Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Specifiche 1241100000

  • Metodo di montaggio
    DIN Rail
  • Gestito/non gestito
    Managed
  • Dimensione lunghezza(mm)
    135
  • Larghezza(mm)
    94
  • Dimensione spessore(mm)
    142.7
  • Ethernet
  • Metodo di montaggio guida DIN
    Guida DIN (guida per cilindro)
  • A 2 strati
  • A 3 strati
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP30
  • Power over Ethernet
    Altro

Si trova sulla pagina di Switch di rete, gestito, Fast Ethernet, il codice articolo è il seguente: 1241100000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1241100000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1240940000
1240990000
1241020000
1286820000
1344770000
1345240000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)

808.66 €

1 9 giorni 53.6105

1,225.43 €

1 92 giorni 53.6105

1,877.72 €

1 9 giorni 53.6105

1,898.18 €

1 92 giorni 94142.7

1,225.43 €

1 9 giorni 53.6105

1,788.23 €

1 92 giorni 53.6105

Supporto tecnico