Switch di rete, non gestito, Gigabit Ethernet

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Switch di rete, non gestito, Gigabit Ethernet

Prezzo unitario standard:
638.40
Giorni spedizione:
9 giorni

Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Specifiche di base

  • Metodo di montaggio
    DIN Rail
  • Gestito/non gestito
    Unmanaged
  • Dimensione lunghezza(mm)
    135
  • Larghezza(mm)
    53.6
  • Dimensione spessore(mm)
    105
  • Ethernet
  • Metodo di montaggio guida DIN
    Guida DIN (guida per cilindro)
  • A 2 strati
  • A 3 strati
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP30
  • Power over Ethernet
    Altro
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
638.40

1241270000
Codice componente : 1241270000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 638.40

Titolo_Specifica

  • Metodo di montaggio
    DIN Rail
  • Gestito/non gestito
    Unmanaged
  • Dimensione lunghezza(mm)
    135
  • Larghezza(mm)
    53.6
  • Dimensione spessore(mm)
    105
  • Ethernet
  • Metodo di montaggio guida DIN
    Guida DIN (guida per cilindro)
  • A 2 strati
  • A 3 strati
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP30
  • Power over Ethernet
    Altro
92 giorni
791.86

1241280000
Codice componente : 1241280000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 791.86

Titolo_Specifica

  • Metodo di montaggio
    DIN Rail
  • Gestito/non gestito
    Unmanaged
  • Dimensione lunghezza(mm)
    135
  • Larghezza(mm)
    53.6
  • Dimensione spessore(mm)
    105
  • Ethernet
  • Metodo di montaggio guida DIN
    Guida DIN (guida per cilindro)
  • A 2 strati
  • A 3 strati
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP30
  • Power over Ethernet
    Altro
92 giorni
689.55

1286860000
Codice componente : 1286860000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 689.55

Titolo_Specifica

  • Metodo di montaggio
    DIN Rail
  • Gestito/non gestito
    Unmanaged
  • Dimensione lunghezza(mm)
    135
  • Larghezza(mm)
    53.6
  • Dimensione spessore(mm)
    105
  • Ethernet
  • Metodo di montaggio guida DIN
    Guida DIN (guida per cilindro)
  • A 2 strati
  • A 3 strati
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP30
  • Power over Ethernet
    Altro
92 giorni
843.02

1286870000
Codice componente : 1286870000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 843.02

Titolo_Specifica

  • Metodo di montaggio
    DIN Rail
  • Gestito/non gestito
    Unmanaged
  • Dimensione lunghezza(mm)
    135
  • Larghezza(mm)
    53.6
  • Dimensione spessore(mm)
    105
  • Ethernet
  • Metodo di montaggio guida DIN
    Guida DIN (guida per cilindro)
  • A 2 strati
  • A 3 strati
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP30
  • Power over Ethernet
    Altro

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico