Selezionare le varianti
Piastra di montaggio (alloggiamento), piastra di montaggio, lamiera d'acciaio, zincata, argento 9500950000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Piastra di montaggio (alloggiamento), piastra di montaggio, lamiera d'acciaio, zincata, argento
Codice componente:9500950000

Prezzo unitario standard: 94.32 Prezzo speciale 94.32
Giorni spedizione: 30 giorni

Piastra di montaggio per il fissaggio di guide terminali o componenti.

Specifiche 9500950000

  • Misura larghezza W(mm)
    249
  • Misura verticale H(mm)
    505
  • Materiale
    Acciaio
  • Protezione superficie
    -

Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio (alloggiamento), piastra di montaggio, lamiera d'acciaio, zincata, argento, il codice articolo è il seguente: 9500950000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9500950000.

Tipologia prodotto

Codice componente
9500960000
9502720000
9502730000
9502740000
9502750000
9502910000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Protezione superficie

73.05 €

1 30 giorni 249435-

32.48 €

1 30 giorni 99134-

43.68 €

1 30 giorni 249249-

53.28 €

1 30 giorni 249319-

105.75 €

1 30 giorni 249550-

116.72 €

1 23 giorni 319550-

Supporto tecnico