[ Inserire Ilme]CQE/CQEE 16 A/500 V tipo crimpatura per uso generale (CQEF 46 N)

[ Inserire Ilme]CQE/CQEE 16 A/500 V tipo crimpatura per uso generale CQEF 46 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CQEF 46 N

Marca: ILME

Prezzo: 24.84

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Applicable pin/contact: Femmina (presa)

Number Of Cores: 92

Nomi componenti: Inserto femmina

Misura involucro: 104.62 mm

Dettagli: N. 1–46 / N. 47–92


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CQEF 46 N

Codice componente
CQEF 46 N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Nomi componenti Misura involucro
(mm)
Dettagli

24.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)92Inserto femmina104.62N. 1–46 / N. 47–92

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto Representative Standard UL / CSA Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Materiale Resina termoplastica ignifuga Nota Contatti venduti separatamente
Altri standard GL, GOST

Si trova sulla pagina di [ Inserire Ilme]CQE/CQEE 16 A/500 V tipo crimpatura per uso generale, il codice articolo è il seguente: CQEF 46 N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CQEF 46 N.

Tipologia prodotto

Codice componente
CQEF 32 N
CQEM 32 N
CQEM 46 N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Nomi componenti Misura involucro
(mm)
Dettagli

21.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)64Inserto femmina77.62 N. 33–64 / N. 1–32

19.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)64Inserto maschio77.62 N. 33–64 / N. 1–32

22.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)92Inserto maschio104.62N. 1–46 / N. 47–92

Supporto tecnico