Codice articolo del costruttore: CDFD 1.5
Marca: ILME
Prezzo: 3.16 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Applicable pin/contact: Femmina (presa)
Trattamento superficie (materiale): Placcatura in oro
Misura cavo conforme (sezione): 1.5 mm²
Misura cavo conforme (AWG): 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDFD 1.5
Codice componente
|
---|
CDFD 1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Trattamento superficie (materiale) | Misura cavo conforme (sezione) (mm²) | Misura cavo conforme (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in oro | 1.5 | 16 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 50 | Wire connection method | Crimpatura | Nomi componenti | Contatto a crimpare |
Si trova sulla pagina di [ Spillo di contatto]10 A, connessione a crimpare, Spillo di taglio, il codice articolo è il seguente: CDFD 1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDFD 1.5.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Trattamento superficie (materiale)
Misura cavo conforme (sezione)(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDFA 1.0 |
CDFA 1.5 |
CDFA 2.5 |
CDMA 0.3 |
CDMA 0.5 |
CDMA 0.7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Trattamento superficie (materiale) | Misura cavo conforme (sezione) (mm²) | Misura cavo conforme (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 1 | 18 | |
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 1.5 | 16 | |
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 2.5 | 14 | |
1.17 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 0,14-0.37 | 26–22 | |
0.90 € | 5 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 0.5 | 20 | ||
1.12 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 0.75 | 18 |