Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSOD-QR11 0.2KW 200V DC24V |
MSOD-QR11 0.4KW 200V DC24V |
MSOD-QR11 0.75KW 200V DC24V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità motore classe VAC 200–220 (kW/A) | |
---|---|---|---|---|---|
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2/1.3 | |
94.01 € | 1 | 10 giorni | 0.4/2.1 | ||
94.01 € | 1 | 10 giorni | 0.75/3.6 |
Loading...
Metodo di funzionamento: | Reversible format | Tensione nominale bobina(V) | DC24 | Numero di poli | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Contatto ausiliario | 1b x 2 | Standard rappresentativo | CE / UL / TUV / CSA | Dimensione lunghezza(mm) | 98.5 |
Larghezza(mm) | 94.5 | Dimensione spessore(mm) | 77 | Equipment Name | Highly Sensitive Contactor |
Specifications | No thermal CAN terminal | Electrical opening/closing durability (AC-3)(Ten thousand times) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Capacità motore classe VAC 200–220(kW/A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali