Convertitore di segnali, serie SVE4 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVE4-HS-R-HM8-2N-M8
SVE4-IS-R-HM8-2N-M8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata segnale Codice componente produttore

142.40 €

1 29 giorni Idoneo per sensori di posizione SMH-S1-HG544219

142.40 €

1 4 giorni 0 - 20 mA +/-0,6 mA544221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione(V) 10-30 IP nominale IP65 Materiale dell’alloggiamento ABS
Collegamento elettrico, ingresso 4 pin
M8 × 1
Presa
Collegamento elettrico, uscita 4 pin
M8 × 1
Spina
Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 70 Uscita di commutazione 2xNPN Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Supporto tecnico