Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SB22246BC06
Codice componente
|
---|
3SB22246BC06 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Materiale corpo | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | IP nominale | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Ø16 | Tipo rotondo | Rosso | - | 9 | 19 | 50 | plastica | -25 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Spia luminosa, il codice articolo è il seguente: 3SB22246BC06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SB22246BC06.
Configura
Proprietà di base
Light Source
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Mounting Hole Size
Shape
Color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Materiale corpo
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3RV19035E |
3SB20016CF06 |
3SB20016CH06 |
3SU1001-6AA20-0AA0 |
3SU1001-6AA30-0AA0 |
3SU1001-6AA40-0AA0 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Materiale corpo | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | IP nominale | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Foro quadrato | Tipo quadrato | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 - 415 AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 8.03 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ø16 | Tipo rotondo | Blu | - | 9 | 19 | 50 | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
- | 8.03 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | Ø16 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 9 | 19 | 50 | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Viti, LED esterno | ||
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - |