Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SB20010AE01
Codice componente
|
---|
3SB20010AE01 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di lampadina | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 16 | Verde | - | - | Verde | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Si trova sulla pagina di Pulsante illuminato, il codice articolo è il seguente: 3SB20010AE01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SB20010AE01.
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Vita elettrica
Tensione di commutazione(V)
Tipo di contatto
Posizione interruttore
Tipo di lampadina
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Caratteristiche interruttore
Mounting Hole
Button color
Colore involucro/pulsante
Durata
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
IP nominale
Tipo di illuminazione
Materiale
Tipo di montaggio
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SB20010AC01 |
3SB20010LC01 |
3SB20010LF01 |
3SU1001-0AB20-0AA0 |
3SU1001-0AB30-0AA0 |
3SU1001-0AB40-0AA0 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di lampadina | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 16 | Rosso | - | - | Rosso | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
- | 14.81 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 16 | Rosso | - | - | Rosso | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 16 | Blu | - | - | Blu | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | LED | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | Contatto esterno, LED esterno | momentaneo | Illuminazione area | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - |