Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU10522CC500AA0
Codice componente
|
---|
3SU10522CC500AA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di funzionamento | Tipo di lampadina | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Colore chiaro | Tipo di illuminazione | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 44.8 | 25.4 | 1000000 | - | 44.8 | 1 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Levetta | - | Blu | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione |
Loading...
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Si trova sulla pagina di Selettore, illuminabile, il codice articolo è il seguente: 3SU10522CC500AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU10522CC500AA0.
Configura
Proprietà di base
Type
Shape
Vita elettrica
Tensione di commutazione(V)
Posizione interruttore
Tipo di lampadina
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Funzioni (interruttori)
Colore chiaro
Tipo di illuminazione
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Tipo di funzionamento
Colore involucro/pulsante
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SU1002-2BM60-0AA0 |
3SU10022AF200AA0 |
3SU10022AF600AA0 |
3SU10522CC600AA0 |
3SU10522CF100AA0 |
3SU10522CF200AA0 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di funzionamento | Tipo di lampadina | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Colore chiaro | Tipo di illuminazione | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x (Acceso)/Spento/(Acceso) | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | momentaneo | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
- | 19.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Con pulsante | - | Rosso | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione | |
- | 19.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Con pulsante | - | Bianco | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione | |
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 44.8 | 25.4 | 1000000 | - | 44.8 | 1 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Levetta | - | Bianco | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione | |
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 44.8 | 25.4 | 1000000 | - | 44.8 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Levetta | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione | |
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 44.8 | 25.4 | 1000000 | - | 44.8 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Levetta | - | Rosso | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione |