Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU1150-2BF60-1BA0
Codice componente
|
---|
3SU1150-2BF60-1BA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di funzionamento | Tipo di lampadina | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Colore chiaro | Tipo di illuminazione | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Interruttore rotante | Tipo rotondo | Ø22 | - | - | - | - | - | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | LED (monocromo) | Nero, bianco | Viti | 1 attuatore | chiusura | Bianco | Illuminazione spot | Nessuno | Anello frontale (acciaio), lucido | - |
Loading...
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Si trova sulla pagina di Selettore, illuminabile, il codice articolo è il seguente: 3SU1150-2BF60-1BA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU1150-2BF60-1BA0.
Configura
Proprietà di base
Type
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Vita elettrica
Misura prodotto (diam.)(mm)
Tipo di funzionamento
Tipo (varie)
Shape
Mounting Hole
Angolo di commutazione(°)
Tensione di commutazione(V)
IP nominale
Posizione interruttore
Tipo di lampadina
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Funzioni (interruttori)
Colore chiaro
Tipo di illuminazione
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SU1002-2BC60-0AA0 |
3SU1002-2BF60-0AA0 |
3SU1002-2BL60-0AA0 |
3SU1002-2BM60-0AA0 |
3SU10022AF200AA0 |
3SU10022AF600AA0 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di funzionamento | Tipo di lampadina | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Colore chiaro | Tipo di illuminazione | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 1 x 45 | - | IP66/IP67/IP69K | 1 x Spento/(Acceso) | - | - | Nero, bianco | LED esterno | - | momentaneo | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | chiusura | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66/IP67/IP69K | 1 x Acceso/Spento/Acceso | - | - | Nero, bianco | LED esterno | - | chiusura | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
18.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x (Acceso)/Spento/(Acceso) | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | momentaneo | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
- | 19.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Con pulsante | - | Rosso | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione | |
- | 19.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Altro] Manopola | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Con pulsante | - | Bianco | - | - | - | - | - | - | - | Elemento di azionamento/segnalazione |