Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SB20002DG01
Codice componente
|
---|
3SB20002DG01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Tipo di funzionamento | Colore involucro/pulsante | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Levetta | Bianco | - | Dispositivo rotondo singolo |
Loading...
Si trova sulla pagina di Selettore, il codice articolo è il seguente: 3SB20002DG01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SB20002DG01.
Configura
Proprietà di base
Type
Compatibile con (dettagli)
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Tipo di funzionamento
Colore involucro/pulsante
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SB20002AG01 |
3SB20002BB01 |
3SB20002BC01 |
3SB20002EB01 |
3SB20002EC01 |
3SB20002EE01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Tipo di funzionamento | Colore involucro/pulsante | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 62 | IP65 | Levetta | Bianco | - | Dispositivo rotondo singolo | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Levetta | Verde | - | Dispositivo rotondo singolo |