Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU10004BN010AA0 |
3SU10004BN210AA0 |
3SU10004BN510AA0 |
3SU10004BP010AA0 |
3SU10004BP310AA0 |
3SU10004BP610AA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Posizione di rimozione chiave | Tipo di illuminazione | Materiale | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - |
Loading...
Type | Interruttore a chiave | Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max(°C) | +70 |
Configura
Proprietà di base
Vita elettrica
Tensione di commutazione(V)
Posizione interruttore
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Posizione di rimozione chiave
Tipo di illuminazione
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Colore involucro/pulsante
Funzioni (interruttori)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali