Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU10005BF210AA0 |
3SU10005HF010AA0 |
3SU10005HF110AA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Posizione interruttore | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Posizione di rimozione chiave | Tipo di illuminazione | Materiale | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - |
Loading...
Type | Interruttore a chiave |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura min(°C)
Posizione interruttore
Attacco (componenti)
Posizione di rimozione chiave
Tipo di illuminazione
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Shape
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Colore involucro/pulsante
Funzioni (interruttori)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali