Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8MR64235VL60
Codice componente
|
---|
8MR64235VL60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (gamma) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Potenza (W) | Velocità di rotazione (giri/min) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +55 | 361 | 361 | 211 | - | 230 | 230 V AC (max.) | 55 | 64 | 0.35 | IP54 |
Loading...
Tipo prodotto | Ventola superiore | Temperatura min.(°C) | -10 | Colore | Grigio chiaro |
---|
Si trova sulla pagina di Ventola da tetto, il codice articolo è il seguente: 8MR64235VL60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8MR64235VL60.
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V DC)
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Tensione di esercizio(V AC)
Tensione di esercizio (gamma)
Emissioni rumorose (max.)(dB)
Potenza(W)
Velocità di rotazione(giri/min)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8MR63235DL40 |
8MR63235DL42 |
8MR64025VL41 |
8MR64025VL44 |
8MR64235VL64 |
8MR64235VL80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (gamma) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Potenza (W) | Velocità di rotazione (giri/min) | IP nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.24 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 230 | 230 V AC (max.) | 62 | 40 | 1700 | IP44 | |
562.97 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 230 | 230 V AC (max.) | 76 | 110 | 2950 | IP44 | |
381.51 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +55 | 287 | 287 | 174 | 24 | - | 24 V DC (max.) | 56 | 16 | 2950 | IP54 | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +55 | 287 | 287 | 104 | 24 | - | 24 V DC (max.) | 42 | 8.8 | 3300 | IP54 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +55 | 361 | 361 | 114 | - | 230 | 230 V AC (max.) | 46 | 68 | 3100 | IP54 | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | +55 | 361 | 361 | 203 | - | 230 | 230 V AC (max.) | 66 | 135 | 2600 | IP54 |