Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3UG4631-1AW30 |
3UG4632-1AA30 |
3UG4632-1AW30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | Gamma di lettura (min.) (V DC) | Gamma di lettura (max.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 3 giorni | 24 - 240 V DC/AC | 0.1 | 60 | ||
145.65 € | 1 | 3 giorni | 24 V DC/AC | 10 | 600 | ||
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 - 240 V DC/AC | 10 | 600 |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 110 | Larghezza(mm) | 22.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | SPDT-CO | Funzioni (relè) | Monofase, Sovratensione, Sottotensione | Tipo (varie) | Monitoraggio della tensione monofase |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Gamma di lettura (min.)(V DC)
Gamma di lettura (max.)(V DC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali