Relè di monitoraggio digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3UG4614-1BR20
3UG4615-1CR20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Durata Vita elettrica Tipo di contatto Funzioni (relè)

173.65 €

1 3 giorni 10000000100000DPDT-COSequenza di fase, errore di fase, asimmetria, sottotensione

224.08 €

1 3 giorni --2 x SPDT-COSequenza di fase, errore di fase, asimmetria, sottotensione, sovratensione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 92 Larghezza(mm) 22.5 Dimensione spessore(mm) 91
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 86 Intervallo di regolazione (amperaggio) 1 - 3 A Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +60 Tensione di esercizio (gamma) 160 - 690 V AC IP nominale IP20
Attacco (componenti) Viti Tipo (varie) Relè di monitoraggio per tensioni di rete e trifase

Supporto tecnico