Termoventilatore, senza ventola (8MR21404A)

Termoventilatore, senza ventola 8MR21404A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8MR21404A

Marca: SIEMENS

Prezzo: 173.65

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Misura prodotto (altezza): 151 mm

Misura prodotto (larghezza): 119 mm

Potenza: 400 W


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8MR21404A

Codice componente
8MR21404A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Potenza
(W)

173.65 €

1 17 giorni 151119400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riscaldatore Tensione di esercizio (gamma) 230 V AC Misura prodotto (lunghezza)(mm) 22
IP nominale IP20

Si trova sulla pagina di Termoventilatore, senza ventola, il codice articolo è il seguente: 8MR21404A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8MR21404A.

Tipologia prodotto

Codice componente
8MR21401A
8MR21402A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Potenza
(W)

145.65 €

1 17 giorni 11280150

151.25 €

1 98 giorni 151119200

Supporto tecnico