Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8MR21512B
Tipo prodotto | Riscaldatore | Tensione di esercizio (gamma) | 120 V AC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 168 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 120 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 145 | Potenza(W) | 1200 |
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali