Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK19050EA106AA0
Tipo prodotto | Connettore sensore/attuatore | Angolo di collegamento(°) | 180 | Temperatura min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +85 | N. di pin (RJ) | 4 | IP nominale | IP65, IP67 |
Attacco (componenti) | Maschio M12 | Tipo di guarnizione | A vite |
Si trova sulla pagina di Connettori M12 PRO spina M12 PROFIBUS FC, il codice articolo è il seguente: 6GK19050EA106AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK19050EA106AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali