Spina IE M12 PRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK19010DB106AA0

Codice componente
6GK19010DB106AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore Temperatura ambiente (min.)(°C) -20 Temperatura ambiente (max.)(°C) +70
Misura prodotto (profondità)(mm) 59 Misura prodotto (altezza)(mm) 14 Misura prodotto (larghezza)(mm) 14
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 IP nominale IP67

Si trova sulla pagina di Spina IE M12 PRO, il codice articolo è il seguente: 6GK19010DB106AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK19010DB106AA0.

Supporto tecnico