Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8WA18227EE00
Tipo prodotto | Spina | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 41 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Corrente nominale(A) | 6.3 |
Tensione nominale(V) | 500 | Attacco (componenti) | Viti | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Connettore con circuito stampato, il codice articolo è il seguente: 8WA18227EE00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WA18227EE00.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali