Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT20252XB400LA2 |
3RT20252XF400LA2 |
3RT20252XF401LA2 |
3RT20252XJ400LA2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | |
---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V DC | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V DC | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 72 V DC |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 102 | Larghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 10000000 | Tensione nominale(V AC) | 690 | Misura telaio | S0 |
Tipo di contatto | 3 attuatori | Tipo di contatto ausiliario | 1 attuatore, 1 interruttore | Attacco (componenti) | Terminale a molla |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali