Contattore, AC-1: 140 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT24461AB00
3RT24461AC20
3RT24461AD00
3RT24461AF00
3RT24461AG20
3RT24461AK60
3RT24461AL20
3RT24461AN20
3RT24461AP00
3RT24461AP60
3RT24461AV00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti)

377.13 €

1 Disponibile 11 giorni -

377.13 €

1 Disponibile 11 giorni -

392.44 €

1 Disponibile 4 giorni -

377.13 €

1 Disponibile 13 giorni Morsetto

377.13 €

1 Disponibile 13 giorni Morsetto

377.13 €

1 Disponibile 11 giorni -

377.13 €

1 Disponibile 11 giorni -

377.13 €

1 Disponibile 11 giorni -

359.64 €

1 Disponibile 11 giorni -

377.13 €

1 Disponibile 13 giorni Morsetto

392.44 €

1 Disponibile 11 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 140 Larghezza(mm) 70
Dimensione spessore(mm) 152 Durata 10000000 Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +60 Misura telaio S3 IP nominale IP20
Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di contatto ausiliario 1 attuatore, 1 interruttore Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico