Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RT20181BB410UA0
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 58 | Larghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione spessore(mm) | 73 | Durata | 30000000 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione nominale(V AC) | 690 | Misura telaio | S00 |
IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | 3 attuatori | Attacco (componenti) | Morsetti a vite |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali