Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tipo prodotto | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | Corrente nominale (A) | N. di uscite relè (max.) | Tipo raccordo (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | 9 giorni | 3 | Modulo terminale | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | ||
21.28 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 58 | 58 | 40 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
34.72 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 58 | 58 | 40 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
33.60 € | 1 | 26 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 58 | 58 | 40 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
106.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | 8 | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | 8 | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
224.08 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
153.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
33.60 € | 1 | 5 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
31.36 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
45.93 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
44.81 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
47.05 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
58.25 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
56.01 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
69.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
60.49 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
82.91 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
43.68 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
43.68 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
105.31 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 175 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
105.31 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 175 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
128.84 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 175 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | ||
130.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio | |
109.79 € | 1 | 8 giorni | - | Connettori PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | Collegamento maschio |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tipo prodotto
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Corrente nominale(A)
N. di uscite relè (max.)
Tipo raccordo (dettagli)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali