Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RT26371AF05
Codice componente
|
---|
3RT26371AF05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | Vita elettrica | Potenza (VA) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di contatto ausiliario | Misura telaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.11 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 110 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 |
Loading...
Carico corrente(A) | 10 | Durata | 3000000 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +80 | Tipo di contatto | 3 attuatori | N. di pin | 3 pin |
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN | Attacco (componenti) | Viti |
Si trova sulla pagina di Contattore del condensatore, il codice articolo è il seguente: 3RT26371AF05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RT26371AF05.
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Vita elettrica
Potenza(VA)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo di contatto ausiliario
Misura telaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3RT26171AF05 |
3RT26171AP03 |
3RT26171AP05 |
3RT26371AP03 |
3RT26371AP05 |
3RT26371NB35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma tensione di controllo | Vita elettrica | Potenza (VA) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di contatto ausiliario | Misura telaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 1 attuatore, 1 interruttore | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
578.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
541.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
825.32 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 20 - 33 V AC | 150000. | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 |