Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA11101AA320AA0 |
3VA11101AA420AA0 |
3VA11101AA460AA0 |
3VA11121AA320AA0 |
3VA11121AA360AA0 |
3VA11121AA420AA0 |
3VA11121AA460AA0 |
3VA11161AA360AA0 |
3VA11161AA420AA0 |
3VA11631AA420AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension width (mm) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 1 | 9 giorni | 76.2 | 3 | 100 | ||
283.12 € | 1 | 11 giorni | 101.6 | 4 | 100 | ||
323.81 € | 1 | 11 giorni | 101.6 | 4 | 100 | ||
294.05 € | 1 | 11 giorni | 76.2 | 3 | 125 | ||
322.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 76.2 | 3 | 125 | |
381.51 € | 1 | 11 giorni | 101.6 | 4 | 125 | ||
414.29 € | 1 | 11 giorni | 101.6 | 4 | 125 | ||
333.41 € | 1 | 9 giorni | 76.2 | 3 | 160 | ||
408.96 € | 1 | 9 giorni | 101.6 | 4 | 160 | ||
245.95 € | 1 | 11 giorni | 101.6 | 4 | 63 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 130 | Dimension depth(mm) | 70 | Tipo prodotto | Interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 690 V AC |
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali