Contattore di potenza, AC-1 275 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT14562AP36
3RT14566AB36
3RT14566AB380PA5
3RT14566AD36
3RT14566AF36
3RT14566AM36
3RT14566AP36
3RT14566AP380PA5
3RT14566AR36
3RT14566AS36
3RT14566AT36
3RT14566AU36
3RT14566AV36
3RT14566LA06
3RT14566NB36
3RT14566NF36
3RT14566PF35
3RT14566PP35
3RT14566SF36
3RT14566SF363PA0
3RT14566SP36
3RT14566SP363PA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Attacco (componenti) Temperatura ambiente (max.)
(°C)

650.43 €

1 Disponibile 12 giorni 120-+60

600.13 €

1 Disponibile 12 giorni 120Striscia morsetti+60

705.08 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 98 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 12 giorni 120Striscia morsetti+60

600.13 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

705.08 €

1 Disponibile 12 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 12 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

654.79 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

552.04 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

759.73 €

1 Disponibile 12 giorni 120Striscia morsetti+55

759.73 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+55

1,011.16 €

1 Disponibile 4 giorni 140Striscia morsetti+60

1,011.16 €

1 Disponibile 98 giorni 140Striscia morsetti+60

814.39 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

840.63 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

814.39 €

1 Disponibile 11 giorni 120Striscia morsetti+60

840.63 €

1 Disponibile 12 giorni 120Striscia morsetti+60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 172 Dimensione spessore(mm) 170
Durata 10000000 Misura telaio S6 IP nominale IP00
Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di contatto ausiliario 2 attuatori, 2 interruttori Tipo di montaggio (relè) A vite
Temperatura ambiente (min.)(°C) -25

Supporto tecnico