Modulo funzionale per AS-i

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA27121AA00
3RA27121BA00
3RA27121CA00
3RA27122AA00
3RA27122CA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)

85.15 €

1 9 giorni 37

162.45 €

1 9 giorni 37

240.88 €

1 9 giorni 37

85.15 €

1 9 giorni 39

240.88 €

1 9 giorni 39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 75 Tipo prodotto Modulo funzionale
Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60 IP nominale IP20
Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Supporto tecnico