Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU10011AA300AA0
Codice componente
|
---|
3SU10011AA300AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Giallo | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Mounting Hole | ø 22.3 | Tipo prodotto | Interruttore d’emergenza |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 | IP nominale | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
Tipo di illuminazione | LED | Tipo (varie) | Elemento di attivazione/messaggio |
Si trova sulla pagina di Pulsante a fungo illuminato, il codice articolo è il seguente: 3SU10011AA300AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU10011AA300AA0.
Configura
Proprietà di base
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SU10011AA200AA0 |
3SU10011AA400AA0 |
3SU10011AA500AA0 |
3SU10011BA200AA0 |
3SU10011BA300AA0 |
3SU10011BA500AA0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Rosso | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Verde | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Blu | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Rosso | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Giallo | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Blu | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica |