Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RV10637CL10
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 205 | Larghezza(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 103.5 | Intervallo di regolazione (amperaggio) | 64 - 160 A | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC |
Misura telaio | 3RV1.6 | IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite |
Tipo di montaggio (relè) | A vite | Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 |
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali