Modulo di misurazione della corrente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3UF71001AA000
3UF71011AA000
3UF71021AA000
3UF71031AA000
3UF71041BA000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
IP nominale Tipo raccordo (dettagli) Tipo (varie)

145.65 €

1 11 giorni -4545IP20Ad avvitamento e a scattoConvertitore a foro passante

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni -4545IP20Ad avvitamento e a scattoConvertitore a foro passante

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 945572IP20Ad avvitamento e a scattoConvertitore a foro passante

344.33 €

1 Disponibile 11 giorni 95120145IP20Ad avvitamento e a scattoConvertitore a foro passante

398.99 €

1 Disponibile 11 giorni 147145148IP00Montaggio diretto/installazione indipendenteConnettore guida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Rilevatore di corrente PLC Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
Tensione di esercizio (gamma)(V) 110 - 690 V AC

Supporto tecnico