Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Carico corrente (A) | Durata | Vita elettrica | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tipo di contatto ausiliario | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Compatibile con (dettagli) (mm) | Attacco (componenti) | Misura telaio | Tipo di montaggio (relè) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 76.17 € | 1 | 11 giorni | 48.4 | 104 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 scambi | - | - | 3KC3, 3KC6 | - | - | - | Brida telaio | ||
- | 76.17 € | 1 | 11 giorni | 48.4 | 104 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 scambi | - | - | 3KC3, 3KC6 | - | - | - | Brida telaio | ||
- | 94.11 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 scambi | - | - | 3KC4 | - | - | - | Brida telaio | ||
- | 94.11 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 scambi | - | - | 3KC4 | - | - | - | Brida telaio | ||
- | 7.83 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 scambio | - | - | 3KD, misura 1 e 2 | - | - | - | Interruttore ausiliario | ||
- | 13.44 € | 1 | 3 giorni | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | - | Interruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2 | - | - | - | - | ||
- | 23.52 € | 1 | 9 giorni | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | - | Interruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2 | - | - | - | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 9 giorni | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | - | Interruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2 | - | - | - | - | ||
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | - | Interruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2 | - | - | - | - | |
- | 17.99 € | 1 | 9 giorni | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 indicatori | - | - | Interruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2 | - | - | - | - | ||
- | 11.19 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 scambio | - | - | - | - | - | - | Accessori per sezionatori a fusibile 3NP1 | ||
- | 13.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 scambio | - | - | - | - | - | - | Accessori per sezionatori a fusibile 3NP1 | |
- | 21.28 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | - | Misura NH1, NH2, NH3 | - | - | - | Accessori per sezionatori a fusibile 3NP5 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 4 interruttori | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | - | Anteriore | - | ||
16.93 € | 1 | 10 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 2 attuatori, 2 interruttori | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | - | Anteriore | - | |||
16.93 € | 1 | 3 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 4 indicatori | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | - | Anteriore | - | |||
16.93 € | 1 | 3 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 2 attuatori, 2 interruttori | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | - | Anteriore | - | |||
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 27.5 | 23.6 | 38.6 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 19.04 € | 1 | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 16.93 € | 1 | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 4 interruttori | - | IP20 | - | - | S00 | A scatto | - | ||
- | 16.93 € | 1 | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 attuatori, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | S00 | A scatto | - | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 10.63 € | 1 | 3 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 16.93 € | 1 | 3 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 attuatori, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 indicatori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 36.43 € | 1 | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 36.43 € | 1 | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 36.43 € | 1 | 9 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 indicatori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 16.93 € | 1 | 3 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 28.00 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 16.93 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 4 interruttori | - | IP20 | - | - | S00 | A scatto | - | ||
- | 16.93 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 attuatori, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | S00 | A scatto | - | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 13.75 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 16.93 € | 1 | 3 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 indicatori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 36.43 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 36.43 € | 1 | 3 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore, 1 interruttore | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 36.43 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 indicatori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 attuatori, 2 interruttori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 16.93 € | 1 | 9 giorni | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 4 indicatori | - | IP20 | - | - | - | A scatto | - | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 interruttori | - | IP00 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 attuatore | - | IP00 | - | - | - | A scatto | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 attuatori, 1 interruttore | - | IP00 | - | - | - | A scatto | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Carico corrente(A)
Durata
Vita elettrica
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tipo di contatto ausiliario
Tensione di commutazione(V)
IP nominale
Compatibile con (dettagli)(mm)
Attacco (componenti)
Misura telaio
Tipo di montaggio (relè)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali