L'interruttore ausiliario può essere montato lateralmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RV2901-1A
3RV29011C
3RV29011J
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto ausiliario

12.32 €

1 3 giorni 1 attuatore, 1 interruttore
-

11.19 €

1 9 giorni 2 interruttori
-

25.76 €

1 9 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Interruttore ausiliario Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Supporto tecnico