Commutazione dell’interruttore ausiliario

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA9988-0AA11
3VA9988-0AA12
3VA99880AA13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Numero di pin Tipo di contatto Tensione di commutazione
(V)

33.60 €

1 9 giorni 1410 A (max)22 scambi600 V AC

22.40 €

1 9 giorni 76 A (max)11 scambio240 V AC
-

33.60 €

1 42 giorni 70,3 A (max)11 scambio24 V AC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 56 Dimension depth(mm) 30 Tipo prodotto Interruttore ausiliario

Supporto tecnico