Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV2901-1E |
3RV29012E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | ||
- | 11.61 € | 1 | 3 giorni | 13 |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 17 | Temperatura ambiente (min)(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali