Interruttore ausiliario trasversale compatibile a stato solido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RV29011G

Codice componente
3RV29011G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.51 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 12 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 17
Tipo prodotto Interruttore ausiliario Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Si trova sulla pagina di Interruttore ausiliario trasversale compatibile a stato solido, il codice articolo è il seguente: 3RV29011G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV29011G.

Supporto tecnico