Modulo bus piano posteriore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK19222BA00
3RK19222BA01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli)
(mm)

78.43 €

1 Disponibile 9 giorni ET 200pro.

76.24 €

1 Disponibile 9 giorni ET 200pro F-RSM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 22.5 Dimension width(mm) 110 Dimension depth(mm) 130
Tipo prodotto Barre di distribuzione del pannello posteriore del PLC Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +55
IP nominale IP65

Supporto tecnico