Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3UF70001AB000 |
3UF70001AU000 |
3UF70101AU000 |
3UF70111AB000 |
3UF70121AB000 |
3UF70131AB000 |
3UF70131AU000 |
3UF70201AB010 |
3UF70201AU010 |
6AG10101AU004AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.93 € | 1 | 11 giorni | 111 | 45 | 95 | 4 | 4 | 3 | - | ||
532.21 € | 1 | 11 giorni | 111 | 45 | 95 | 4 | 4 | 3 | - | ||
733.89 € | 1 | 12 giorni | 111 | 45 | 124 | 4 | 4 | 3 | - | ||
969.19 € | 1 | 12 giorni | 111 | 45 | 124 | 4 | 4 | 3 | - | ||
814.39 € | 1 | 11 giorni | 111 | 45 | 124 | 4 | 4 | 3 | - | ||
913.16 € | 1 | 11 giorni | 111 | 45 | 124 | 4 | 4 | 3 | - | ||
785.97 € | 1 | 11 giorni | 111 | 45 | 124 | 4 | 4 | 3 | - | ||
512.68 € | 1 | 12 giorni | 100 | 22.5 | 124.5 | 4 | 4 | 2 | - | ||
436.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100 | 22.5 | 124.5 | 4 | 4 | 2 | - | |
957.99 € | 1 | 53 giorni | 111 | 110 | 124 | - | - | - | Unità base 2 |
Loading...
Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo raccordo (dettagli) | Ad avvitamento e a scatto |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
N. di ingressi digitali (max)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali