Server di dati per interruttori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA99770TA20
3VA99870TA10
3VA99870TA20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

644.25 €

1 9 giorni

1,058.83 €

1 26 giorni

949.93 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 90 Dimension width(mm) 90 Dimension depth(mm) 33.5
Tipo prodotto Accessori per interruttori Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +70

Supporto tecnico