Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE71201BF00 |
3SE71201BH00 |
3SE71202DD01 |
3SE71401BD00 |
3SE71401BD04 |
3SE71401BF00 |
3SE71401CD00 |
3SE71501BD00 |
3SE71501BD04 |
3SE71501BF00 |
3SE71502DD00 |
3SE71502DD04 |
3SE71601AE00 |
3SE71601AE04 |
3SE71601BD00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Tipo di contatto | Misura filettatura | IP nominale | Colore | Compatibile con (dettagli) (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 54 | 100000 | 2 interruttori | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 5 m | Plastica, metallo | ||
229.68 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 54 | 100000 | 1 attuatore, 2 interruttori | M20 | IP65 | Nero, giallo | Lunghezze del cavo fino a 5 m | Plastica, metallo | ||
156.85 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 42.5 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | - | Plastica, metallo | ||
469.47 € | 1 | 11 giorni | 105 | 167 | 71 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 50 m | Plastica, metallo | ||
588.24 € | 1 | 11 giorni | 105 | 167 | 89 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 50 m | Plastica, metallo | ||
469.47 € | 1 | 11 giorni | 105 | 167 | 71 | 100000 | 2 interruttori | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 50 m | Plastica, metallo | ||
559.11 € | 1 | 11 giorni | 105 | 167 | 99.5 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP54 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 50 m | Plastica, metallo | ||
184.87 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 54 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 25 m | Plastica, metallo | ||
319.33 € | 1 | 12 giorni | 171 | 52 | 74 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | - | Plastica, metallo | ||
184.87 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 54 | 100000 | 2 interruttori | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 25 m | Plastica, metallo | ||
156.85 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 42.5 | 1000000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 25 m | Plastica, metallo | ||
274.49 € | 1 | 11 giorni | 171 | 52 | 74 | 1000000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M20 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 25 m | Plastica, metallo | ||
480.67 € | 1 | 11 giorni | 160 | 127 | 77 | 100000 | 2 attuatori, 2 interruttori | M25 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 2 x 100 m | Metallo | ||
599.44 € | 1 | 11 giorni | 160 | 127 | 92 | 100000 | 2 attuatori, 2 interruttori | M25 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 2 x 100 m | Metallo | ||
469.47 € | 1 | 11 giorni | 105 | 131 | 75 | 100000 | 1 attuatore, 1 interruttore | M25 | IP65 | Nero, grigio | Lunghezze del cavo fino a 2 x 100 m | Plastica, metallo |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore a fune | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Materiale contatto | Argento |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Tipo di contatto
Misura filettatura
IP nominale
Colore
Compatibile con (dettagli)(mm)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali